Nuove cerniere a molla in acciaio inox
Apertura e chiusura affidabili con le nuove cerniere a molla
norelem amplia la propria gamma con nuove cerniere a molla in acciaio inox, che consentono di portare automaticamente sportelli, porte o coperchi in una posizione predefinita e di riportarli nella posizione iniziale. Il meccanismo a molla integrato rende il funzionamento più semplice e allo stesso tempo più sicuro.
Una molla a torsione ad alta resistenza è alloggiata all'interno del cilindro della cerniera e, a differenza dei modelli con molle esterne, rimane invisibile e protetta all'interno dell'alloggiamento. Viene precaricata durante il montaggio e trasmette la sua forza direttamente sull'asse della cerniera. A seconda della versione, le cerniere a molla sono autochiudenti o ad apertura assistita: le versioni ad apertura assistita facilitano il sollevamento di sportelli pesanti, mentre le versioni autochiudenti riportano automaticamente porte e coperture di protezione nella posizione di sicurezza iniziale.